Séparateur rail à galets
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Séparateur, acier inox
1 Bouchon, PVC, noir
1 Charnière 8 Al, légère
1 Ressort de compression, acier inox
1 Vis à tête plate M8x25-DIN 923, acier inox
Matériel de fixation
Propriétés
Article number | 0.0.630.87 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 422 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Alignement: Gauche | Bouton: ✓ | |
Alignement: Droite | Bouton: ✓ | |
Alignement: Gauche | Bouton: X | |
Alignement: Gauche | Bouton: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900