item divider Motix
Profilé d'encadrement 8 32x18

Profilé d'encadrement 8 32x18


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.631.05
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 2,49 cm2
Inertie, polaire It = 0,23 cm4
Inertie, x-axe Ix = 1,88 cm4
Inertie, y-axe Iy = 1,1 cm4
Poids, spec.longeur p = 0,67 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 1,16 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,23 cm3

Description

Particulièrement adapté pour la réalisation de protections et séparations légères, de portes coulissantes ou autres structures en panneaux.
Le panneau est fixé dans la rainure par un clip de maintien.
Profilé d’encadrement 8 32x18 :
Le panneau est inséré dans une rainure spéciale du profilé à l’aide de clips.
Ceci augmente la résistance de maintien du panneau. Cette résistance dépend du nombre de clips utilisés.
Un joint 8 peut être utilisé à la place du clip 8.
La fixation standard 8 32x18 assure un positionnement correct des profilés dans les angles.
La fixation standard 8 32x18 assure un positionnement correct des profilés dans les angles.
Le nombre de clips nécessaires dépend de la charge, de la stabilité et de la taille des panneaux de remplissage.
Des panneaux de 10 mm d’épaisseurs peuvent se fixer dans la rainure sans utilisation de clips.
La charnière porte pliante Al pour le profilé d’encadrement 8 32x18 sert à relier des segments individuels pour créer des portes pliantes à encombrement réduit. Les charnières permettent d’aligner les éléments mobiles en accordéon.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000
Delivery unit:  Piece Length:  3000
Delivery unit:  Piece Length:  6000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Numéro du tarif douanier
76042100