Bras articulé 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 Profilés 8 40x40 3N légers
1 Extrémité rotative
2 articulations standards
1 Articulation lourde
1 Cache de connexion, PA, gris
3 plaques de connexion, Al, naturel
1 Vis Chc tête bombée M8x22, acier zingué
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.631.20 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 3,7 kg |
Force max. | Fmax. = 140 N |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Anzahl Gelenke: 2 | Bauart: leicht | |
Anzahl Gelenke: 3 | Bauart: standard | |
Anzahl Gelenke: 3 | Bauart: schwer |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090
Bras articulé 8
Sur demande