Cordon de connexion ESD
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Cordon torsadé ⌀2,4 mm, noir
pour la mise à la terre de l’opérateur
Résistance 1 MΩ
Propriétés
Référence | 0.0.631.68 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 27 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Ausführung: DK10 | |
Ausführung: Spiralverbindung - Ringöse | |
Ausführung: DK10 - Ringöse |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85444290
Cordon de connexion ESD
Sur demande