item divider Motix
Bloc 8 multiprises 19″, avec câble de connexion

Bloc 8 multiprises 19″, avec câble de connexion

0.0.631.79

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

8 prises de terre standards
1 Câble d’alimentation 1,5 mm2, l = 3 m
1 Interrupteur lumineux

Propriétés

Référence 0.0.631.79
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 870 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Bloc 8 multiprises item - une aide précieuse pour l’alimentation électrique au poste de travail. Huit prises de courant et un interrupteur bipolaire, muni d’un voyant. Fournis sous boîtier en plastique avec des fixations pour la lisse 19″.
Le bloc 8 multiprises peut aussi s’insérer dans la goulotte E de la table de travail.
Pour un positionnement optimal de l’alimentation électrique, le bloc multiprises robuste et de qualité industrielle se monte sur les rainures de profilé de la table de travail, du cadre ou de la console. Le branchement au secteur passe par un câble d’alimentation fixe fourni.
Montage du bloc multiprises 19″ à l’aide de la lisse 19″ sur la rainure du profilé 8.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Numéro du tarif douanier
85444290