item divider Motix
Support de fiches 8

Support de fiches 8

0.0.631.87

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Support de fiches
2 écrous V 8 St M5, zingués
2 vis Chc tête bombée M5x12, acier zingué
2 rondelles

Propriétés

Référence 0.0.631.87
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 210 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le système de fiches transparentes permet de placer judicieusement des consignes de sécurité ou des plans de travail à chaque poste de travail.
Il suffit de monter le porte-fiche sur un profilé vertical et de l’équiper au choix de fiches transparentes noires ou rouges en polypropylène (PP) durable.
La transparence bilatérale des fiches permet d’équiper chaque cadre de deux documents au format A4.
Chaque support peut recevoir jusqu’à 10 fiches transparentes. La position légèrement inclinée du support maintient les fiches ouvertes et donc bien visibles.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39263000