Kit de connexion universel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Fixation universelle 10, acier, inoxydable
Vis Chc tête bombée M10x40 - ISO 7380, acier zingué
Ecrou 10 acier M10, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.632.07 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 97,4 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 46 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 10 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 12 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 10 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200
Kit de connexion universel
Sur demande