item divider Motix
Foret étagé

Foret étagé


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Queue cône morse : MK 3

Propriétés

Référence 0.0.632.09
Ligne ligne 10
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 431 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier rapide

Variantes

Tri par

Fastening technology:  Universal Fastener Line:  12 Shank:  MK 2 Tapered countersink: 
Fastening technology:  Universal Fastener Line:  8 Shank:  MK 2 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal Fastener Line:  5 Shank:  D12 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal Fastener Line:  6 Shank:  D13 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal Fastener Line:  8 Shank:  D13 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal Fastener Line:  10 Shank:  MK 2 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Clamp Profile Line:  8 Shank:  D15 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Clamp Profile Line:  6 Shank:  D11 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Mitre Fastener Line:  8 Shank:  D13 Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Central Fastener Line:  10 Shank:  MK 2 Tapered countersink:  X

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 7.1
21180107
Numéro du tarif douanier
82075070