item divider Motix
Kit de fixation angle

Kit de fixation angle


Voir toutes les 5 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 profilé écrou 10 St M10, zingué
4 vis Chc tête bombée M10x25 - ISO 7380, acier zingué
4 rondelles 10,5-DIN 125, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.632.41
Ligne ligne 10
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 231,8 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 46 Nm

Description

L'équerre 10 200x200-50 AI M10 sera montée rapidement à l'aide des fixations adaptées et conférera à vos structures une stabilité à toute épreuve.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  Stainless steel Thread length:  21 Thread:  M12 Groove type:  8 mm
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Thread length:  16 Thread:  M6 Groove type:  6 mm
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Thread length:  20 Thread:  M8 Groove type:  8 mm
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Thread length:  25 Thread:  M10 Groove type:  10 mm
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Thread length:  30 Thread:  M12 Groove type:  12 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900