item divider Motix
Usinage connecteur universel

Usinage connecteur universel

4,3 12
18,5 48
11 30
5 24

Voir toutes les 8 variantes
Cet article ne peut pas être commandé directement.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

(Pour fixation universelle 10)

Propriétés

Référence 0.0.632.44
Ligne ligne 10
Diamètre d = 25 mm
ESD Avec protection ESD = Non
Unité de livraison 1 pce

Description

Variantes

Tri par

Diametro:  4.3 Profondità:  18.5 Diametro svasatura:  12 Profondità svasatura:  8.5
Diametro:  7 Profondità:  28 Diametro svasatura:  11 Profondità svasatura:  9
Diametro:  5.5 Profondità:  25.7 Diametro svasatura:  16 Profondità svasatura:  12.7
Diametro:  9 Profondità:  42 Diametro svasatura:  15 Profondità svasatura:  12
Diametro:  7 Profondità:  22 Diametro svasatura:  20 Profondità svasatura:  5
Diametro:  7 Profondità:  33 Diametro svasatura:  20 Profondità svasatura:  16
Diametro:  9 Profondità:  41 Diametro svasatura:  25 Profondità svasatura:  20
Diametro:  12 Profondità:  48 Diametro svasatura:  30 Profondità svasatura:  24

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
Numéro du tarif douanier
76042100