item divider Motix
Charnière Al

Charnière Al


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Elément de charnière, Al anodisé naturel
2 écrous 10 St M6, zingués
2 vis Fhc M6x12 DIN 7991, acier zingué
2 vis Fhc M6x18 DIN 7991, acier zingué
Charnière Al légère, jeu de pions D6
Notice de montage et d’utilisation

Propriétés

Référence 0.0.632.87
Ligne ligne 10
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 134 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La charnière idéale pour la Ligne 10. Les charnières AI légères sont réglables, solides et polyvalentes. Vous avez le choix entre deux versions : La version FP4 sert à installer des remplissages sans cadre sur une structure en profilés de la Ligne 10 ; avec la variante PP4, vous reliez deux profilés avec un espacement de 4 mm afin de permettre des pivotements en toute liberté.
Les charnières sont toujours équipées de tous les éléments nécessaires à l’assemblage avec le profilé ; il suffit de décider si la porte doit s’ouvrir à gauche ou à droite. Différentes capacités de charge peuvent être obtenues suivant le montage des axes.
F ≤ 500 N
Vous voulez un maximum de liberté pour la conception des charnières ? Désormais, vous trouverez la solution dans la Ligne 10 :
Avec les profilés charnières disponibles séparément et le jeu de pions D6 (réf. 0.0.621.16), vous pouvez composer des charnières qui conviennent particulièrement à vos besoins.

Instructions de montage

Les profilés charnières peuvent être percés ou munis de trous lamés pour être vissés. La bonne position du perçage est indiquée par une encoche au dos de la charnière.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  8
Baureihe:  8 Spaltmaß:  0 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  8
Baureihe:  8 Spaltmaß:  0 mm Verbindungsart:  Fläche / Profil zweite Baureihe:  8
Baureihe:  8 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Fläche / Profil zweite Baureihe:  8
Baureihe:  6 Spaltmaß:  0 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  6
Baureihe:  6 Spaltmaß:  0 mm Verbindungsart:  Fläche / Profil zweite Baureihe:  6
Baureihe:  6 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  6
Baureihe:  6 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Fläche / Profil zweite Baureihe:  6
Baureihe:  10 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  10
Baureihe:  10 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Fläche / Profil zweite Baureihe:  10
Baureihe:  6 Spaltmaß:  0 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  8
Baureihe:  6 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  8
Baureihe:  8 Spaltmaß:  4 mm Verbindungsart:  Profil / Profil zweite Baureihe:  8

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000