Baguette d’encadrement de vitre en aluminium
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.632.89 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 306 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 6 mm | Materialstärke: 1.6 | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 6 mm | Materialstärke: 1.6 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Materialstärke: 2 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Materialstärke: 2 | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 10 mm | Materialstärke: 2 | |
Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 10 mm | Materialstärke: 2 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Numéro du tarif douanier
76042990
Baguette d’encadrement de vitre en aluminium
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire