item divider Motix
Baguette d’encadrement de vitre en plastique

Baguette d’encadrement de vitre en plastique


Voir toutes les 16 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.632.90
Ligne ligne 10
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 178 g/m
Unité de livraison 1 unité de 3000 mm
Matériaux PP/TPE

Description

Pour monter facilement un remplissage dans une structure en profilés déjà assemblée !
Grâce aux profilés de maintien de vitre 10, il est possible de rajouter des remplissages quelconques (de préférence des vitres en plexiglas, PET-G ou polycarbonate) dans une structure en profilés assemblée. En dehors de quelques coupes droites à la scie, aucun usinage supplémentaire des remplissages et des profilés de maintien n’est nécessaire, à condition que la structure soit reliée par des fixations centrales 10.
Le profilé de maintien de vitre comprend deux éléments : un profilé de maintien de vitre en aluminium que l’on insère dans la rainure de profilé et qui reçoit la vitre. Ensuite, on fixe la vitre ainsi que le profilé de maintien de vitre en aluminium dans la rainure à l’aide d’une pareclose en plastique élastique. Si nécessaire, la pareclose en plastique peut être de nouveau retirée pour enlever la vitre de la structure.
Avec les profilés de maintien de vitre 8 Al le panneau est positionné avec un retrait de 2 mm seulement de la face du profilé. Les cartérisations ont ainsi une face externe lisse et relativement étanche.

Instructions de montage

Utiliser un tournevis pour extraire la pareclose clippable pour pouvoir enlever le panneau de remplissage.

Variantes

Tri par

Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  6 mm Plattenstärkenbereich:  2-4 mm
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  6 mm Plattenstärkenbereich:  2-4 mm
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  6 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  6 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  6 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  2-4 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  2-4 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  6-8 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  6-8 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  8-10 mm
Baureihe:  8 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  8 mm Plattenstärkenbereich:  8-10 mm
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000 Nuttyp:  10 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm
Baureihe:  10 Liefereinheit:  Stück Länge:  3000 Nuttyp:  10 mm Plattenstärkenbereich:  4-6 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090