item divider Motix
Rayon de goulotte intérieur

Rayon de goulotte intérieur


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 rayons intérieurs, couvercle, PA-GF
2 recouvrements de bordure, PA-GF

Propriétés

Référence 0.0.632.93
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 105 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Négociez les virages en toute sécurité ! Qu’il s’agisse de voitures ou de câbles, mieux vaut prendre les virages en douceur.
Les cornières intérieures pour les goulottes de câbles modulaires apportent une triple sécurité pour la pose des câbles :
- Protection contre la cassure des câbles et tuyaux souples
- Protection des câbles par recouvrement des arêtes coupantes intérieures
- Protection des mains grâce à un raccordement ajusté entre flancs de goulotte et les profilés de support
Les kits de rayons de goulotte intérieurs pour le couvercle ou le flanc contiennent tous les éléments nécessaires pour former un angle dans une goulotte avec une dimension de flanc ou de couvercle de 40 mm.
Pour augmenter la hauteur ou la largeur de couvercle, on utilise respectivement une pièce intercalaire d’une largeur de 40 mm. Il est ainsi possible d’équiper de rayons intérieurs des goulottes modulaires jusqu’à une dimension de 160 mm.
Utilisation du rayon de goulotte intérieur, couvercle :
On obtient la largeur de 80 mm à l’aide de la pièce intercalaire.
Il convient de raccourcir les flancs de goulotte en conséquence.

Variantes

Tri par

Anwendungsbereich:  Deckel
Anwendungsbereich:  Wand

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097