Rayon de goulotte intérieur
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rayons intérieurs, flanc, PA-GF
Propriétés
Référence | 0.0.632.94 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 66 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Zakres zastosowania: Pokrywa | |
Zakres zastosowania: Ściana |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097
Rayon de goulotte intérieur
Sur demande