item divider Motix
Plans de travail

Plans de travail


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.633.17
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7035
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 22 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Panneau de particules à revêtement synthétique

Description

- Panneau de particules, revêtement synthétique, ép. 25 mm
- Coloris semblable RAL 7035
- Chants collés (ABS)
Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm

Instructions de montage

Le plan de travail se fixe au-dessus des pieds de table (d = 0) ou de façon déportée (d = 160mm), permettant ainsi le montage de la goulotte E entre les pieds.

Variantes

Tri par

Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Indywidualnie Długość płyty stołowej:  Indywidualnie Długość:  300 ... 2770
Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Płyta w. powl. tw. sztucznym Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Indywidualnie Długość płyty stołowej:  Indywidualnie Długość:  300 ... 2770
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Indywidualnie Długość płyty stołowej:  Indywidualnie Długość:  300 ... 2770
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Powłoka HPL Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary) Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Buk Multiplex Kolor:  Multiplex Multiplex Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Buk Multiplex Kolor:  Multiplex Multiplex Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1200 mm Długość:  1200
Materiał:  Buk Multiplex Kolor:  Multiplex Multiplex Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Buk Multiplex Kolor:  Multiplex Multiplex Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1500 mm Długość:  1500
Materiał:  Buk Multiplex Kolor:  Multiplex Multiplex Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800
Materiał:  Buk Multiplex Kolor:  Multiplex Multiplex Płyta stołowa (wymiary):  Preferowana wielkość Długość płyty stołowej:  1800 mm Długość:  1800

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
44101130