item divider Motix
Plans de travail

Plans de travail


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.633.19
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7035
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 17,3 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Panneau de particules à laminage dur, HPL

Description

- Panneau de particules stratifié haute pression (HPL), épaisseur 30 mm
- Haute résistance aux impacts et aux coups
- Coloris semblable RAL 7035
- Chants collés (ABS)

Instructions de montage

Le plan de travail se fixe au-dessus des pieds de table (d = 0) ou de façon déportée (d = 160mm), permettant ainsi le montage de la goulotte E entre les pieds.

Variantes

Tri par

Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Custom Table top length:  Custom Length:  300 ... 2770
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  Plastic-coated chipboard Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Custom Table top length:  Custom Length:  300 ... 2770
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Custom Table top length:  Custom Length:  300 ... 2770
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  HPL-coated Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey) Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1200 mm Length:  1200
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1500 mm Length:  1500
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800
Material:  Beech multiplex Colour:  Multi-ply Multi-ply Table top (dimensions):  Standard size Table top length:  1800 mm Length:  1800

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
44101130