item divider Motix
Plans de travail

Plans de travail


Voir toutes les 27 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.633.27
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7035
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 17,3 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Panneau de particules à laminage dur, HPL

Description

- Panneau de particules stratifié haute pression (HPL), épaisseur 30 mm
- Haute résistance aux impacts et aux coups
- Coloris semblable RAL 7035
- Chants collés (ABS)
- Conductivité volumique ESD
- Résistance intérieure 1x104 – 1x109 Ω

Note : Le côté à capacité de décharge électrostatique est identifié comme tel et utilisé comme surface de travail.

Dû aux contraintes de production, des écarts allant jusqu’à -3 mm sont typiquement possibles au niveau de l’épaisseur du panneau.

Instructions de montage

Le plan de travail se fixe au-dessus des pieds de table (d = 0) ou de façon déportée (d = 160mm), permettant ainsi le montage de la goulotte E entre les pieds.

Variantes

Tri par

Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
44101130