Roulette pivotante 120x40
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Corps en tôle d’acier zingué, noir
Pivot monté sur roulement à billes,
Axe monté sur roulement à billes,
Pare-fils
Bandage TPE, sans ornière, 80 Sh A, gris
Propriétés
Référence | 0.0.633.46 |
---|---|
Ligne | ligne 10 |
Ligne | ligne 12 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 704 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Tragfähigkeit (Rolle) | Capacité de charge = 100 kg/roulette |
Description
Variantes
Tri par
Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette pivotante 120x40
Sur demande