item divider Motix
Embout goulotte

Embout goulotte

30 160
15 160

Voir toutes les 21 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.633.52
Ligne ligne X
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 18 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Variantes

Tri par

Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  160 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  160 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  120 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  120 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  160 Edge length Y:  120 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  160 Edge length Y:  160 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  120 Edge length Y:  120 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  30 Edge length Y:  15 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  30 Edge length Y:  30 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  60 Edge length Y:  30 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  60 Edge length Y:  60 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  40 Edge length Y:  20 Colour:  Black Black
Connection type:  Self-clamping Shape:  Square Square Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Colour:  Grey Grey
Connection type:  Self-clamping Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Colour:  Grey Grey
Connection type:  Self-clamping Shape:  Square Square Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Colour:  Grey Grey
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  40 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Square Square Edge length X:  80 Edge length Y:  80 Colour:  Black Black
Connection type:  Screw-attached Shape:  Rectangular Rectangular Edge length X:  80 Edge length Y:  40 Colour:  Black Black

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39235090