item divider Motix
Table de travail E 1200

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.633.78
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 43,4 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La table de travail E d’item - spécialement étudiée pour votre poste de travail en fabrication, en maintenance et pour le service clients. Son réglage électrique de la hauteur permet une posture de travail adaptée à chaque utilisateur. La fonction de mémoire facilite l’utilisation du réglage de la hauteur. La configuration dispose de beaucoup de place pour les jambes.
La table de travail E existe en différentes dimensions standards et personnalisées. Le plan de travail est disponible en quatre types de matériau : à revêtement plastique, stratifié haute pression (HPL), stratifié haute pression/ à capacité de décharge électrostatique ou hêtre multipli.
Dans notre vaste gamme d’accessoires, vous trouverez de nombreux éléments utiles à combiner avec la table de travail E : des solutions pour la connectique, l’éclairage du poste de travail, des bras articulés, de nombreux éléments ESD ainsi que des systèmes de fixation pour les PC et les outils.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090