item divider Motix
Table de travail F 1500

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.633.80
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 31,2 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La nouvelle table de travail F d’item – simple, adaptable, économique et ergonomique.
Elle dispose d’un réglage manuel de la hauteur en continu et peut donc être utilisée au choix comme poste de travail assis ou debout.
Choisissez votre table de travail F 2 F personnalisée dans notre gamme standard en trois largeurs et deux profondeurs ou alors sur mesure avec quatre plans de travail différents, également en version ESD.
La capacité de charge est de 400 kg à la hauteur de travail minimale et de 200 kg à la hauteur de travail maximale.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090