item divider Motix
Table de travail 4 E 1200

Table de travail 4 E 1200

0.0.633.88


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.633.88
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 51,69 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

La table de travail 4 E item – pour les postes de travail qui nécessitent une haute stabilité et capacité de charge.
En plus d’un réglage électrique en hauteur du plan de travail, c’est une capacité de charge particulièrement élevée, pouvant atteindre 4000 N, qui constitue l’avantage décisif de la ligne 4 E.
Le plan de travail est supporté par quatre colonnes. Cette configuration est spécialement conçue pour recevoir des pièces et outils lourds.
En version standard, la table de travail 4 E est disponible en trois largeurs et deux profondeurs, ainsi que sur mesure.
Tous les éléments supplémentaires du système de postes de travail item peuvent être combinés pour configurer votre table de travail 4 E.

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090