Barrette de connectique FI - unité DDR
0.0.633.95
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fiche de connexion système
1 Courant différentiel de référence : 30 mA
1 Protection de surcharge : 25 A
4 vis 2,9x25-DIN 7981C
Propriétés
Article number | 0.0.633.95 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 435 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Numéro du tarif douanier
85366990