item divider Motix
Tapis de protection ESD DK10

Tapis de protection ESD DK10

0.0.633.96

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Face supérieure à capacité de décharge
Face inférieure conductrice
Caoutchouc synthétique, gris/noir

Propriétés

Référence 0.0.633.96
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 1,8 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Pour une protection spécifique de vos composants. Le tapis de protection ESD item est en matériau composite revêtu d’un caoutchouc synthétique résistant à l’usure et dispose de deux boutons-pression pour le relier à un cordon de connexion.
Vous pouvez relier le tapis à d’autres accessoires ESD item. Par exemple : des éléments de fixation sur profilé (connexion centrale ESD), le boîtier de prise de terre ESD ou la prise de terre ESD.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
40082190