item divider Motix
Matériau composite St

Matériau composite St


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.633.97
Ligne Postes de travail
Propriété blanc semblable RAL 9016
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 6,87 kg/m2
Unité de livraison 1 unité, dimensions de la plaque env. 3050x1220 mm
Matériaux Acier-PE

Description

Ecrivez directement sur la surface en matériau composite magnétique !
Le matériau composite acier 2 mm comprend 5 couches (adapté pour une utilisation avec des aimants) et permet l’écriture avec des marqueurs pour tableau blanc.
Le matériau composite sert également de support aux pochettes info magnétiques ou pour recevoir des documents fixés à l’aide d’aimants.
Disponible en plaque complète ou selon les dimensions de votre choix.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  50 ... 3020 Breite:  50 ... 1190
Liefereinheit:  Stück Länge:  3050 Breite:  1220

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35010511
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
UNSPSC 9.0
30102204
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35010511
UNSPSC 7.0
30102204
eCl@ss 11.0
23360490
Numéro du tarif douanier
72107080