item divider Motix
Insert fileté D30/D40

Insert fileté D30/D40


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-inserts filetés D30, PA-GF
Ecrou H M10x30, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.634.36
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 50 g
Force max. Fmax. = 2 000 N
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation pour pieds réglables et roulettes pivotantes : L'insert fileté D30 M10 est mis en place en bout des tubes et tubes profilés D30.

Variantes

Tri par

Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black ESD-safe: Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black ESD-safe: Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black ESD-safe: Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  LPS Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Grey Grey ESD-safe:  X Design:  Heavy duty
Line:  D40/30 Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard
Line:  D40/30 Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural ESD-safe:  X Design:  Standard

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73181692