item divider Motix
Profilé de glissement D30

Profilé de glissement D30


Voir toutes les 22 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.634.55
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 81 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PE-HD, ESD

Description

On reste sur le droit chemin. Les profilés de glissement D30 transforment tout tube profilé D30 en convoyeur. Les conteneurs passent facilement sur les profilés en PE-HD à faible friction. Les profilés de glissement D30 sont posés sans perçage. Il suffit de les clipser sur le profilé.
Le bord latéral du profilé de glissement D30 à barrette de guidage H13 assure le cheminement correct des conteneurs de transport. D’autre part, il peut aussi retenir latéralement les remplissages placés dans l’encadrement.
Pour protéger les produits fragiles mais aussi le personnel, les profilés de glissement D30 existent également en version ESD.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  rot rot Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  rot rot Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  gelb gelb Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  gelb gelb Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grün grün Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grün grün Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  blau blau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  blau blau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  orange orange Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  orange orange Material:  PE-HD Position Führungssteg:  ohne
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Mitte
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  grau grau Material:  PE-HD Position Führungssteg:  Mitte
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Seite
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Mitte
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000 Farbe:  schwarz schwarz Material:  PE-HD-ESD Position Führungssteg:  Mitte

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39161000