Chariot à billes 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 unités à billes
1 plaque chariot, Al
4 vis de réglage 8 M5, acier zingué
6 vis Chc M5x40 DIN 6912, acier zingué
Notice de montage et d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.634.63 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,54 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Largeur de profilé support: 40 | |
Largeur de profilé support: 80 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84879090
Chariot à billes 8
Sur demande