item divider Motix
Crochet 8

Crochet 8


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Fil d’acier inox
1 Support en fil métallique, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox

Propriétés

Référence 0.0.634.74
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 48 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Dans la couleur de votre choix : En plus des versions noires connues, toute la gamme des crochets et porte-objets au design primé est maintenant disponible avec des éléments en plastique gris.

Variantes

Tri par

Hook / holder system:  Hook 40x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40 Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth Holder Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth Holder Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20 Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20 Colour:  Grey Grey

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000