item divider Motix
Crochet 8

Crochet 8


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Fil d’acier inox
1 Support en fil métallique, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox

Propriétés

Article number 0.0.634.82
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 54 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Dans la couleur de votre choix : En plus des versions noires connues, toute la gamme des crochets et porte-objets au design primé est maintenant disponible avec des éléments en plastique gris.

Variantes

Sort by

Haken- / Haltersystem:  Haken 40x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 40x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Haken 40x40 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken R30 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken R40 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 40x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Haken 40x40 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 40x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 80x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Einzelhaken 80x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 80x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 80x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x20 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x40 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Haken 80x40 Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Tuchklemme Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Tuchklemme Farbe:  grau grau
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 40x20 Farbe:  schwarz schwarz
Haken- / Haltersystem:  Doppelhaken 40x20 Farbe:  grau grau

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Applications

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000