Crochet 8
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fil d’acier inox
1 Support en fil métallique, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox
Propriétés
Référence | 0.0.634.83 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 61 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Système de crochets/supports: Crochet 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet R30 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet R40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 40x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 40x40 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet simple 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet double 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet double 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x20 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x40 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet 80x40 | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Pince fixe-compresse | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Pince fixe-compresse | Couleur: gris | |
Système de crochets/supports: Crochet double 40x20 | Couleur: noir | |
Système de crochets/supports: Crochet double 40x20 | Couleur: gris |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83025000
Crochet 8
* Indication obligatoire