item divider Motix
Pied ajustable à ajustable

Pied ajustable à ajustable


Voir toutes les 37 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tige filetée, acier zingué
Embase, GD-Zn, gris alu semblable RAL 9006
1 écrou H M10-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.635.24
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 263 g
Force max. Fmax. = 10 000 N
Unité de livraison 1 pce
Angle α = 7 °

Description

Nouvelle présentation des pieds de réglage : désormais également disponibles en coloris gris ou en aluminium blanc !
Assortis au coloris naturel de la structure en aluminium et à de nombreux revêtements de sol, les pieds de réglage sont disponibles avec des patins en matière plastique grise ou moulés sous pression et peints couleur aluminium blanc.
Au niveau de l’équipement et des propriétés, ils sont équivalents aux modèles en noir.
L’inclinaison du sol est compensée grâce aux embases sphériques.

Variantes

Tri par

Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 20 mm Filetage:  M5
Série:  - Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 20 mm Filetage:  M5
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 30 mm Filetage:  M6
Série:  - Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 30 mm Filetage:  M6
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 30 mm Filetage:  M6
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  - Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 47 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 60 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M10
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M12
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M16
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M16
Série:  - Matériau:  Acier (inoxydable) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M16
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M16
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M16
Série:  - Matériau:  Acier zingué Couleur:  noir noir Diamètre:  - Filetage:  M12
Série:  X Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  X Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M8
Série:  X Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Diamètre:  ø 40 mm Filetage:  M10
Série:  X Matériau:  Acier zingué Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Diamètre:  ø 80 mm Filetage:  M16

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098