item divider Motix
Goulotte flexible E

Goulotte flexible E

0.0.635.78

800 2 300
1 1 100
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Goulotte flexible 55x25, PP, gris aluminium similaire RAL 9006
1 Plaque de base, acier, gris aluminium similaire RAL 9006

Propriétés

Référence 0.0.635.78
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 605 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Plus de danger dû aux câbles qui traînent dans la zone de travail ! La goulotte flexible E relie la plaque de base de manière souple et ordonnée à la goulotte sur la table de travail. Les deux compartiments permettent de séparer les lignes de données des lignes électriques. La longueur totale avec la plaque de base est de 110 cm et peut également recevoir le hub des tables à réglage électrique de la hauteur.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
39269097