Matériau composite St
50 3 020
50 1 190
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
Construction en sandwich acier/PE/acier, revêtement blanc des deux côtés
Propriétés
Article number | 0.0.636.04 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | blanc semblable RAL 9016 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.superficie | p = 6,87 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 3020x1190 mm |
Matériaux | Acier-PE |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 1190 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 1220 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
UNSPSC 7.0
30102204
UNSPSC 9.0
30102204
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35020501
eCl@ss 11.0
23360490
Numéro du tarif douanier
72107080