item divider Motix
Boîtier de prise de terre ESD, 3 x DK10

Boîtier de prise de terre ESD, 3 x DK10

0.0.636.27

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier de prise de terre, jaune
Ligne ⌀2,4 mm, noire
Résistance de décharge 1 MΩ

Propriétés

Référence 0.0.636.27
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 70 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Le boîtier de prise de terre ESD dispose de trois connecteurs (bouton-pression 10 mm) pour câbles de connexion et sert de « collecteur » pour décharger les charges électrostatiques dans l’espace de travail de la table. Il s’installe sous la table de travail.
La prise de terre ESD item dispose également de trois connexions (bouton-pression 10 mm). Elle s’insère dans une prise de courant (standard allemand) et évacue les charges vers la terre du secteur.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
85331000