Kit d'adaptation pour caisson à tiroirs
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 profilés C, acier zingué
Cache, acier, gris similaire RAL 7042
Ruban adhésif double face
éléments de fixation
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Référence | 0.0.636.56 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,2 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Głębokość blatu stołu z przodu: 600 mm | Typ konstrukcji: standard | |
Głębokość blatu stołu z przodu: 750 mm | Typ konstrukcji: standard | |
Głębokość blatu stołu z przodu: 600 mm | Typ konstrukcji: economy |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200
Kit d'adaptation pour caisson à tiroirs
Sur demande