item divider Motix
Pochette info A4

Pochette info A4


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Film PVC rigide, 0,4 mm, antireflets
Cadre magnétique périphérique

Propriétés

Référence 0.0.636.61
Ligne Postes de travail
Propriété jaune
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 120 g
Unité de livraison 1 pce

Description

La pochette info magnétique protège vos informations importantes et les positionne sur le matériau composite St item. La pochette info en film transparent anti-reflets robuste est prévue pour des pages A4 et dispose d’un cadre de couleur grise, jaune, verte ou rouge.
Pour fixer provisoirement des notes, des documents ou des dessins volants directement au matériau composite St, il y a des punaises magnétiques rondes.

Variantes

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
39269097