item divider Motix
Goulotte E kit de montage

Goulotte E kit de montage

0.0.636.67

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 embouts 160x80 KW, St, gris alu
2 entrées 160 avec brosse, PA
Matériel de fixation

Propriétés

Référence 0.0.636.67
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 621 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Même profondeur, mais hauteur réduite : avec la goulotte U 160x80 SE et la goulotte E 160x80, kit de montage, vous pouvez réaliser des goulottes spacieuses mais moins profondes que la grande goulotte U 160x160 SE.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Numéro du tarif douanier
83024200