item divider Motix
Kit de fixation support de clavier

Kit de fixation support de clavier

0.0.637.05

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 rails télescopiques 400 TA, acier zingué
2 plaques de support, acier, gris alu semblable RAL 9006
Fournitures de fixation
Conseils d’utilisation et de montage

Propriétés

Référence 0.0.637.05
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 2,1 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Le support de clavier avec ses rails télescopiques se monte rapidement sous la table. Stable, il convient à toutes les variantes de table item.
Le kit de fixation permet un montage du support de clavier (réf. 0.0.620.87) sous n’importe quelle table de travail item, en affleurement avec le bord avant de la table.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200