item divider Motix
Convoyeur à galets, à joue St D30 ESD, noir semblable RAL 9005

Convoyeur à galets, à joue St D30 ESD, noir semblable RAL 9005

0.0.637.58

50 4 500
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.637.58
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 790 g/m
Unité de livraison coupe max. 4500 mm

Description

On découpe, on accroche, on serre – et ça fonctionne : Grâce à sa conception solide, le convoyeur à galets St D30 item est la solution de base pour de nombreuses applications. Il est fourni prêt à installer. Le profilé pour convoyeur à galets en tôle d’acier est facile à découper à la longueur voulue. Un grand choix de logements permet de réaliser des voies de transport dans de nombreuses situations de montage et selon un angle libre.
Le convoyeur à galets St D30 utilise des galets à faible friction sur des axes en acier conçus pour une longue durée de vie. En fonction du type de fonctionnement demandé, il existe le convoyeur à galets St D30 (avec ou sans joue) ou le convoyeur à galets St D30/2 (deux fois moins d’écart entre les moyeux).
Alors que les produits sans conteneur risqueraient de rayer ou abîmer les galets ordinaires, le convoyeur à galets D30 St à bande de roulement en acier permet de transporter la plupart d’entre eux. Grâce à leur bande de roulement en acier, les galets résistent aux composants métalliques ou à angles vifs.
Pour vos étagères kanban : des convoyeurs à galets qui tournent librement, munis d’axes en acier pour une longue durée de vie.
Pour la construction d’étagères, il faut suivre les directives légales en vigueur, telles que les normes de la DGUV (assurance accidents légale allemande). N’oubliez pas que la solidité des convoyeurs à galets item peut dépasser la capacité de charge des autres composants. La flexion maximale (f) recommandée par item pour deux convoyeurs à galets parallèles est : f < 1/100 a

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
36120407
Numéro du tarif douanier
84283920