item divider Motix
Connecteur croisé D30

Connecteur croisé D30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémonté
2 demi-connecteurs croisés, GD-Al, naturel
Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.637.90
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 65,3 g
Unité de livraison 1 pce
Couple M = 10 Nm

Description

Le connecteur croisé D30 permet de monter selon un angle de 90° deux tubes profilés qui se croisent. Grâce au connecteur en deux parties, le raccordement s’effectue sans démontage. Il suffit d’enclencher le connecteur croisé sur les deux tubes profilés et de visser. Le serrage de la fixation maintient les deux profilés en position et constitue un assemblage solide.

Variantes

Tri par

Connection type:  Crossing Angular position:  90° Profile distance:  18.5 mm Diameter:  ø 40 mm Rotatable:  X
Connection type:  Angular position Angular position:  -90° to +90° / 0° to +360° Profile distance:  90 mm Diameter:  ø 40 mm Rotatable: 
Connection type:  Crossing Angular position:  90° Profile distance:  30 mm Diameter:  ø 40 mm Rotatable:  X
Connection type:  Angular position Angular position:  0°...360° Profile distance:  40 mm Diameter:  ø 30 mm Rotatable: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31161601
UNSPSC 9.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910