item divider Motix
Aimant

Aimant

0.0.637.98

Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier d’aimant, matière plastique, blanc
Aimant ⌀ 25 mm, St, noir

Propriétés

Référence 0.0.637.98
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 13,5 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Afficher des informations, vite fait, bien fait ? Les aimants en matériau composite St (réf. 0.0.636.04) vous permettent d’accrocher rapidement toutes les informations utiles au poste de travail. Vous pouvez ainsi mettre à jour des instructions de travail ou bien un agenda par exemple !
Force de maintien (verticale à la surface de contact) F = 3 N

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
24300990
eCl@ss 4.0
24110526
eCl@ss 4.1
24110526
eCl@ss 5.0
24300902
eCl@ss 5.1
24300902
UNSPSC 7.0
44111908
UNSPSC 9.0
44111907
eCl@ss 6.0.1
24300902
eCl@ss 7.1
24300990
eCl@ss 11.0
24300990
Numéro du tarif douanier
85051910