item divider Motix
Rail de guidage

Rail de guidage


Voir toutes les 20 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.639.05
Ligne Ligne D30
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 578 g/m
Unité de livraison 1 unité de 4500 mm
Matériaux PVC

Description

Les rails de guidage augmentent encore la flexibilité du convoyeur à galets St : Le guidage latéral pour tout type de produits transportés permet un guidage en douceur et en toute sécurité.
Les rails de guidage e 65 se glissent simplement sur les convoyeurs à galets St D30. Les rails de guidage z séparent et guident votre flux kanban sous la forme d’un profilé butée latéral et de glissement. Sciez, mettez en place - les conditions idéales pour votre gestion de production « lean ».
Pour la protection de vos produits délicats, les rails de guidage sont également disponibles en version ESD.

Variantes

Tri par

Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Centric
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  One-sided Design:  Eccentric

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169090