item divider Motix
Roulette pivotante 120x40

Roulette pivotante 120x40


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Monture acier, zinguée, noire
Pivotement à billes
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Bandage TPE, 90 Sh A, gris

Propriétés

Référence 0.0.639.13
Ligne ligne 10
Ligne ligne 12
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 761 g
Unité de livraison 1 pce
Tragfähigkeit (Rolle) Capacité de charge = 80 kg/roulette

Description

Capacité de charge 80 kg/roulette

Variantes

Tri par

Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Blocage directionnel:  sans Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Blocage directionnel:  sans Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Blocage directionnel:  double Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Blocage directionnel:  double Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Blocage directionnel:  sans Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Blocage directionnel:  sans Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Blocage directionnel:  double Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Blocage directionnel:  double Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000