item divider Motix
Table de travail 2 F 1200

Table de travail 2 F 1200

0.0.639.33


Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.639.33
Ligne Postes de travail
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 32 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Table de travail 2 F item – la variante de base dans la gamme des tables de travail économiques. Cette table peu encombrante, munies de deux pieds, offre beaucoup d’espace pour les jambes. La hauteur de travail est réglable manuellement en continu. La table de travail 2 F dispose de deux colonnes de table dans la partie arrière, permettant une charge de 150 kg. Choisissez votre table de travail 2 F dans notre gamme standard ou faite la fabriquer sur mesure – également en version ESD.
Grâce aux accessoires pour la connectique, l’éclairage, l’approvisionnement et les supports d’information, la table de travail 2 F se transforme en système de poste de travail ergonomique modulaire et s’intègre directement sur les chaînes de fabrication.
La nouvelle goulotte, spécialement étudiée pour ces tables de travail, est un accessoire en option de la table de travail 2 F. Elle est montée entre les pieds de table.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
76109090