item divider Motix
Insert fileté D30/D40

Insert fileté D30/D40


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-inserts filetés D30, PA-GF, ESD
Ecrou H M10x30, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.640.82
Ligne Ligne D30
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 50 g
Force max. Fmax. = 2 000 N
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation universelle pour toutes les pièces légères à fixer bout à bout aux tubes ou tubes profilés D30 : disponible avec les dimensions de filet M6, M8 et M10, y compris en version à décharge électrostatique !
Avantage supplémentaire des inserts filetés : Facilitent le vissage des tubes ou tubes profilés D30 sur des surfaces, languettes ou autres structures !

Variantes

Tri par

Série:  LPS Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Sécurité ESD: Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Sécurité ESD: Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Plastique (PA) Couleur:  noir noir Sécurité ESD: Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  LPS Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  lourd
Série:  LPS Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  lourd
Série:  LPS Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  lourd
Série:  LPS Matériau:  Acier zingué Couleur:  gris gris Sécurité ESD:  X Modèle:  lourd
Série:  D40/30 Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Sécurité ESD:  X Modèle:  standard
Série:  D40/30 Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Sécurité ESD:  X Modèle:  standard

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73181900