Tube de protection D30x13
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.641.23 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 60 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | PE, expansé |
Description
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39161000
Tube de protection D30x13
Sur demande