item divider Motix
Adaptateur pour cloison D40

Adaptateur pour cloison D40

0.0.641.42

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boulon, acier zingué
Douille, Al, gris alu similaire RAL 9006
2 vis Fhc M8x20 DIN 799, acier zingué
3 tiges filetées M6x10 DIN 915, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.641.42
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 185 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Al, anodisé

Description

Fabriquer des protections de séparation ou insonorisantes à l’aide de cloisons mobiles, mettre en place la signalisation : Les plaques de base pour cloison D400 sont des éléments légers autonomes et qui s’assemblent rapidement !
La cloison avec profilés 8 D40 est une solution élégante. La section circulaire se prête parfaitement à la fonction verticale du profilé. Sur la plaque de base pour cloison D400 2z, il est possible d’assembler deux profilés avec un faible entraxe - avec l’adaptateur de cloison D40, il est également possible d’orienter les panneaux dans des positions angulaires.
Facile à utiliser : un taraudage dans le perçage central d’un profilé 8 suffit pour assembler la plaque de base pour cloison.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76161000