item divider Motix
Charnière PA

Charnière PA


Voir toutes les 14 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

indémontable

Propriétés

Référence 0.0.641.54
Ligne Ligne 5
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 6 g
Force max. Fmax. = 50 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

Charnières PA pour la construction de portes et de capots légers. Elles disposent de bossages anti-rotation qui s’engagent sur la rainure du profilé.
Prévoir les usinages appropriés.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Les charnières PA possèdent un dispositif antitorsion qui s’engage dans les rainures de profilé. Prévoir les usinages dans les remplissages pour fixer les charnières.

Variantes

Tri par

Série:  5 Couleur:  gris gris Relevable:  X Butée:  -
Série:  5 Couleur:  noir noir Relevable:  X Butée:  -
Série:  6 Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à gauche
Série:  6 Couleur:  noir noir Relevable: Butée:  à gauche
Série:  6 Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à droite
Série:  6 Couleur:  noir noir Relevable: Butée:  à droite
Série:  8 Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à gauche
Série:  8 Couleur:  noir noir Relevable: Butée:  à gauche
Série:  8 Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à droite
Série:  8 Couleur:  noir noir Relevable: Butée:  à droite
Série:  10 Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à gauche
Série:  10 Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à droite
Série:  X Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à gauche
Série:  X Couleur:  gris gris Relevable: Butée:  à droite

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
39269097